4WH E 10 G S01/N

Art.nr.
3492064
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
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Functie 4/3 stuurklep
Bediening Hydraulisch
Klepserie 4WH E 10 G
Ruimte ISO 4401-05-04-0-05
Qmax kleppen [l/min] 120
Productfamilie 4WH E 10 G
Connectortype Zonder spoel
Drukbereik P [bar] 5 - 320
Spoel Zonder spoel
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 120
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 120
Nom. maat 10
Benaming object 4WH E 10 G S01/N
Pmax [bar] 320
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3492064
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4WH10 Directional spool valves
Productbrochure NL

(1.42 MB)

4WH10 Directional spool valves
Productbrochure EN

(1.42 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)