CX CBV-15-120-G1-F-H

Art.nr.
3486387
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
Modelcode CX CX CBV
Afdichting, statisch FPM
Kv-waarde, CX, direct gest. [m³/h] 6
Materiaal behuizing CX Staal, verzinkt
Aansluitmaat CX G 1
Nominale maat DN CX 15
Nominale druk – CX 5–120 bar
Serie CX 2/2-weg
Certificering/testcertificaat Geen certificering

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Productbrochure NL

(1.3 MB)

CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Productbrochure EN

(1.3 MB)