CX02 -2/2-D/C-2/15/020/034/ 24V-HW

Art.nr.
3480608
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
Handmatige bediening CX Zonder handmatig overbrugging
Positiebewaking CX Zonder schakelaar positieweergave
Montagebeugel CX Met montagebeugel
Modelcode CX CX02 (2/2 - D)
Afdichting klepzitting FPM
Afdichting, dynamisch PTFE
Afdichting, statisch FPM
Elektr. aansluiting, hoofdmagneetklep Met GSD EN 175301-803 (WS)
Energieverbruik [W] 30
Spanning van hoofdmagneetklep [V] 24 V DC
Kv-waarde, CX, direct gest. [m³/h] 5.2
Materiaal behuizing CX Messing
Aansluitmaat CX G 3/4
Nominale maat DN CX 15
Nominale druk – CX 0–20 bar
Schakelfunctie CX NC
Serie CX 2/2-weg
Certificering/testcertificaat Geen certificering

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Productbrochure NL

(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Productbrochure EN

(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(0.8 MB)