DB08A-01-C-N-180F130

Art.nr.
3464806
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] 90
Standaard Ontlastingsklep
Type afstelling Niet-regelbaar
Ruimte FC08-2
Qmax kleppen [l/min] 38
Productfamilie DB08A
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 38
Drukinstellingsbereik [bar] 10 - 124
Nom. maat 8
Benaming object DB08A-01-C-N-180F130
Pmax [bar] 420
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3464806
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Productbrochure NL

(0.28 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Productbrochure EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)