CX07 -3/2-F/C-2/10/100/038

Art.nr.
3439167
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
Handmatige bediening CX Zonder handmatig overbrugging
Positiebewaking CX Zonder schakelaar positieweergave
Montagebeugel CX Zonder montagebeugel
Modelcode CX CX07 (3/2 - F)
Afdichting klepzitting PTFE
Afdichting, dynamisch PTFE
Afdichting, statisch FPM
Materiaal behuizing CX Messing
Aansluitmaat CX G 3/8
Nominale maat DN CX 10
Nominale druk – CX 0–100 bar
Schakelfunctie CX NC
Serie CX 3/2-weg
Certificering/testcertificaat Geen certificering

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(0.8 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Productbrochure NL

(0.98 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Productbrochure EN

(0.98 MB)