RV10A-51-C-N-30

Art.nr.
3436087
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
Model Type conische schotel
Functie Terugslagklep
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte FC10 -2
Qmax kleppen [l/min] 80
Productfamilie RV10A
Barstdruk [bar] 2,1
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 80
Nom. maat 10
Benaming object RV10A-51-C-N-30
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3436087
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RV10A-51 Check valve
Productbrochure NL

(0.27 MB)

RV10A-51 Check valve
Productbrochure EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)