DB10SPE-01-C-N-090V

Art.nr.
3433849
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
Aanvullende functie Met ontlastingsaansluiting
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Ontlastingsklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte FC10-S3
Qmax kleppen [l/min] 120
Productfamilie DB10SPE
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 120
Drukinstellingsbereik [bar] 5 - 62
Nom. maat 10
Benaming object DB10SPE-01-C-N-090V
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3433849
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DB10SPE Pressure Relief Valve
Productbrochure NL

(0.32 MB)

DB10SPE Pressure Relief Valve
Productbrochure EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Productbrochure NL

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Productbrochure EN

(0.41 MB)