PDMC05S30A-50-C-N-20-12PU-5.2

Art.nr.
3422476
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
Spoel 12 V proportioneel
Debiet consument, prod. F 0 - 25
Functie Prop. drukreduceerklep
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering 0
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte 05S30
Qmax kleppen [l/min] 20
Productfamilie PDMC05
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 35
Connectortype Junior Timer axiaal
Drukinstellingsbereik [bar] 0 - 20
Nom. maat 5
Pmax [bar] 60
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Compact
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridgekleppen

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Productbrochure NL

(0.33 MB)

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Productbrochure EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)