Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Spoel | 12 V proportioneel |
---|---|
Debiet consument, prod. F | 0 - 25 |
Functie | Prop. drukreduceerklep |
Type, handmatige overbrugging | Geen handmatige overbrugging |
Model | Standaard |
Handmatige overbrugging | Nee |
Bediening | Proportioneel |
Spoeluitvoering | 0 |
Type afstelling | Niet beschikbaar |
Ruimte | 05S30 |
Qmax kleppen [l/min] | 20 |
Productfamilie | PDMC05 |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 0 - 35 |
Connectortype | Deutsch stekkeraansluiting |
Drukinstellingsbereik [bar] | 0 - 20 |
Nom. maat | 5 |
Pmax [bar] | 60 |
Type besturing | Direct gestuurd |
Type installatie | Compact |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Materiaalnummer, spoel | - |
Uitvoering | Cartridgekleppen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Productbrochure
NL
(0.33 MB)

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Productbrochure
EN
(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
NL
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
EN
(0.12 MB)