OF5S10P3S1B20B

Art.nr.
3408509
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
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Aanvullende gegevens Z=zonder
Verstoppingsindicator B=diff. opt.
Filtratieklasse 20=20µm ON
Filtermateriaal B=Optimicron (ON)
Filtergrootte 1=element 330
Spanning elektromotor S=500-600V-50(60)Hz-3Ph
Motor-pompgroep 3=30l/min; 0,75 kW
Afdichtingen P=NBR (Perbunan)
Typecode 10=standaard
Versies S=stationair met schakeling

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media