PDB10PZ-09-C-N-087V087-24PG-8.8

Art.nr.
3356455
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
Spoel 24 V proportioneel
Debiet consument, prod. F 0 - 120
Functie Prop. drukaflaatklep
Drukinstelling [bar] 60
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Lage basis ∆p
Handmatige overbrugging Nee
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering 40-1836
Type afstelling Gereedschap
Ruimte FC10 -2
Qmax kleppen [l/min] 120
Productfamilie PDB10PZ
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 345
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Functie Spoelklep
Drukinstellingsbereik [bar] 4 - 60
Nom. maat 10
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer, spoel 3109229
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
PDB10PZ Proportional Pressure Relief Valve
Productbrochure NL

(0.45 MB)

PDB10PZ Proportional Pressure Relief Valve
Productbrochure EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure NL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)