PWK12120W-01M-C-V-45-12PG-5.0

Art.nr.
3354970
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
Spoel 12 V proportioneel
Debiet consument, prod. F 0 - 70
Functie Prop. richtingsklep
Type, handmatige overbrugging Handmatige overbrugging druk        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Ja
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering 50-2345
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte 12120
Qmax kleppen [l/min] 70
Productfamilie PWK12120W
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Nom. maat 12
Pmax [bar] 250
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer, spoel 3274856
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
PWK12120W Proportional Flow Control Valve
Productbrochure NL

(0.62 MB)

PWK12120W Proportional Flow Control Valve
Productbrochure EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure NL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)