RV08A-51-C-N-00

Art.nr.
3347906
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
Model Type conische schotel
Functie Terugslagklep
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte FC08-2
Qmax kleppen [l/min] 38
Productfamilie RV08A
Barstdruk [bar] 0.000000
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 38
Nom. maat 8
Benaming object RV08A-51-C-N-00
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3347906
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RV08A-51 Check Valve
Productbrochure NL

(0.28 MB)

RV08A-51 Check Valve
Productbrochure EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)