OF5S10V6N2B05D4

Art.nr.
3343980
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
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Aanvullende gegevens Z=zonder
Verstoppingsindicator D4=VM 2 D.0 / -L24
Filtratieklasse 05=5µm ON
Filtermateriaal B=Optimicron (ON)
Filtergrootte 2=element 1300
Spanning elektromotor N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz
Motor-pompgroep 6=40l/min; 1,5kW
Afdichtingen V=FPM(Viton)
Typecode 10=standaard
Versies S=stationair met schakeling

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media