Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Lengte element | 20 inch |
---|---|
Aantal elementen | 11 |
Materiaal behuizing | E=Roestvrij staal |
Maat MRF | 3=274mm containerdiameter |
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
Standaard | 0=geen |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=geen bypass |
Verstoppingsindicator | D4=VM 2 D.0 /-L24 (SF) |
Aansluitmaat | 1 inch |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Filtratieklasse | 0 |
Filtermateriaal | XX=zonder filterelement |
pmax [bar] | 10 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
MRF1 Installation istructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(8.43 MB)
MRF1 Installation istructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(8.43 MB)
MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(7.26 MB)
MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(7.26 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Productbrochure
NL
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Productbrochure
EN
(0.8 MB)