>MRF3E/7D4010NC0

Art.nr.
3297178
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
Lengte element 40 inch
Aantal elementen 7
Materiaal behuizing E=Roestvrij staal
Maat MRF 3=274mm containerdiameter
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator C=elektrische schakelaar
Aansluitmaat 1 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 0
Filtermateriaal XX=zonder filterelement
pmax [bar] 10

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
Productbrochure NL

(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
Productbrochure EN

(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(10.33 MB)