TS-L-70/X/12/SE FSK

Art.nr.
3278440
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
Nominale druk [MPa] 0.05
Nominale druk [bar] 0.5
Bevestigingsmoer Zonder (bev. moer)
Model, TS TSL
Schakelfunctie Openingscontact (NC)
Schakeltemperatuur 70
Certificering/testcertificaat Geen certificering

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Productbrochure NL

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Productbrochure EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Productbrochure NL

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Productbrochure EN

(3.22 MB)