DWM12121Z-32-C-N-14

Art.nr.
3275204
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
Aanvullende functie Geen
Versie Gedempt, met aflaatboring
Regeldruk-versch. [bar] 14
Standaard Druckwaage
Type afstelling Niet-regelbaar
Ruimte 12121
Qmax kleppen [l/min] 120
Productfamilie DWM12121Z
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 14
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 120
Nom. maat 12
Benaming object DWM12121Z-32-C-N-14
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3275204
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Productbrochure NL

(0.56 MB)

DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Productbrochure EN

(0.56 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)