PDMC05S30A-11-C-N-35-24PU-10.5

Art.nr.
3270226
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
Spoel 24 V proportioneel
Debiet consument, prod. F 0 - 25
Functie Prop. drukreduceerklep
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering 0
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte 05S30
Qmax kleppen [l/min] 12
Productfamilie PDMC05
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 35
Connectortype Junior Timer axiaal
Drukinstellingsbereik [bar] 0 - 35
Nom. maat 5
Pmax [bar] 60
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Compact
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridgekleppen (logica)

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
PDMC05S30A-11 3-Way Proportional Pressure reducing valve
Productbrochure NL

(0.38 MB)

PDMC05S30A-11 3-Way Proportional Pressure reducing valve
Productbrochure EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)