>MRF3E/11L206FD30

Art.nr.
3236085
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
Technische gegevens
Meer informatie
Lengte element 20 inch
Aantal elementen 11
Materiaal behuizing E=Roestvrij staal
Maat MRF 3=274mm containerdiameter
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal V=FPM (Viton)
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator D3=VM 2 D.0 /-L220 (SF)
Aansluitmaat 50
Type aansluiting SAE-flens
Filtratieklasse 0
Filtermateriaal XX=zonder filterelement
pmax [bar] 6

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
MRF1 Installation istructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(8.43 MB)

MRF1 Installation istructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(8.43 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(7.26 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(7.26 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Productbrochure NL

(0.8 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Productbrochure EN

(0.8 MB)