WSM08130D-01M-C-N-0

Art.nr.
3229130
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
Type, handmatige overbrugging Handmatige overbrugging druk        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Ja
Functie 3/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WSM08130D-01
Spoeluitvoering 50-1836
Ruimte 08130
Qmax kleppen [l/min] 22
Productfamilie WSM08130D
Connectortype Zonder spoel
Drukbereik P [bar] 0 - 350
Spoel Zonder spoel
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 22
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 22
Nom. maat 8
Benaming object WSM08130D-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3229130
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WSM08130D 3/2-Wege-Sitzventil
Productbrochure NL

(0.35 MB)

WSM08130D 3/2-Wege-Sitzventil
Productbrochure EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)