Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Serie | 280 |
---|---|
Type zuigerontwerp | 0,8 m/s (zuiger 3) |
Nominaal volume | 2 |
Materiaal zuiger | Koolstofstaal |
Materiaal afdichtingen + plunjerafdichting | PUR |
Materiaal cilinder Mantel, eindkap | Koolstofstaal |
Aanvullende apparatuur | Geen bewakingsinrichting |
Zuigerdiameter (Øi) | 80 |
Voorkeurmodellen | Ja |
Aanvullende apparatuur, vloeistofzijde | Geen extra apparatuur |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

ST-Bedieningshandleiding
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(1.1 MB)

SK Bedieningshandleiding
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(3.22 MB)

SK Operating Instructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(3.22 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
Productbrochure
NL
(0.46 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
Productbrochure
EN
(0.46 MB)