RVM06020-01-C-N-0,1

Art.nr.
3196990
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
Functie Terugslagklep
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte 06020
Qmax kleppen [l/min] 38
Productfamilie RVM06020
Barstdruk [bar] 0,1
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 38
Nom. maat 6
Benaming object RVM06020-01-C-N-0,1
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3196990
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RVM06020 Check Valve Ball Seat Type
Productbrochure NL

(0.27 MB)

RVM06020 Check Valve Ball Seat Type
Productbrochure EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)