DB10-01-C-N-130V

Art.nr.
3170442
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Ontlastingsklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte FC10 -2
Qmax kleppen [l/min] 60
Productfamilie DB10
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 20 - 345
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 60
Drukinstellingsbereik [bar] 20 - 90
Nom. maat 10
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DB10-01 Pressure Relief Valve
Productbrochure NL

(0.23 MB)

DB10-01 Pressure Relief Valve
Productbrochure EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)