HRGL 2 A1TM 16 PA ST M ZN

Art.nr.
3155080
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
Grootte DIN 3015 Maat 2
Toepassing, klem Kabel- en slangmontage
Aanhaalmoment, bout 10 Nm
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 16
Serie DIN 3015 Lichte uitvoering
Materiaal, klemelementen Polyamide
Binnenoppervlak, klemelementen Glad binnenoppervlak
Uitvoering, deel DIN 3015 Montage A1TM