PDB16P-01-C-N-087-12PG-2.2

Art.nr.
3144468
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
Spoel 12 V proportioneel
Debiet consument, prod. F 0 - 300
Functie Prop. drukaflaatklep
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering 40-1836
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte FC16-2
Qmax kleppen [l/min] 250
Productfamilie PDB16P
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Functie Spoelklep
Drukinstellingsbereik [bar] 5 - 60
Nom. maat 16
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer, spoel 3109230
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
PDB16P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Productbrochure NL

(0.33 MB)

PDB16P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Productbrochure EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure NL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)