PDB12P-01-C-N-330-24PG-8.8

Art.nr.
3144466
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
Spoel 24 V proportioneel
Debiet consument, prod. F 0 - 200
Functie Prop. drukaflaatklep
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering 40-1836
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte FC12-2
Qmax kleppen [l/min] 200
Productfamilie PDB12P
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 350
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Functie Spoelklep
Drukinstellingsbereik [bar] 8 - 230
Nom. maat 12
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer, spoel 3109229
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
PDB12P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Productbrochure NL

(0.31 MB)

PDB12P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Productbrochure EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure NL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)