DV5E-02X

Art.nr.
3139707
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
Model Gegalvaniseerd oppervlak!!!!!!!!!!
Type afstelling Handmatig
Ruimte 06020
Qmax kleppen [l/min] 30
Q productfamilie [l/min] 0 - 30
Productfamilie DV5E
Debietbereik [l/min] 0 - 30
Functie Schotelklep
Functie Gasklep
Nom. maat 6
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)