DBM12121PE-01-C-N-060V

Art.nr.
3132640
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
Aanvullende functie Met ontlastingsaansluiting
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Ontlastingsklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte 12121
Qmax kleppen [l/min] 200
Productfamilie DBM12121PE
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 200
Drukinstellingsbereik [bar] 5 - 60
Nom. maat 12
Benaming object DBM12121PE-01-C-N-060V
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3132640
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DBM12121PE-01 Pressure relief valve
Productbrochure NL

(0.53 MB)

DBM12121PE-01 Pressure relief valve
Productbrochure EN

(0.53 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Productbrochure NL

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Productbrochure EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)