Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Vloeistofpoort, flens | DIN |
---|---|
Nominaal volume | 50 |
Serie | 35 |
Instelbare voorvuldruk | Ja |
Materiaal balg | NBR |
Materiaal accumulatormantel | Koolstofstaal |
Materiaal – vloeistofaansluiting | Koolstofstaal |
Voorkeurmodellen | Nee |
ATEX | Nee |
Aanvullende apparatuur, vloeistofzijde | Geen extra apparatuur |
Back-up-versie | Nee |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

Bladder Accumulators - Low Pressure
Productbrochure
NL
(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Productbrochure
EN
(0.76 MB)