KHFF-100-PN040-10333-06X

Art.nr.
3126996
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
Uitvoering KHFF
Nominale maat DN 100
Aansluittype Flenskoppeling
Benaming aansluiting/flens DIN-flens
Standaard DIN EN 1092-1, serie 14 ( F4 )
Materiaal behuizing, kogelventiel Gietstaal
Materiaalcode Gietstaal-RVS-PTFE-PTFE
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Uitvoering van hendel Gebogen hendel
Sleutelmaat SW19.3
Nominale druk 40
Nominale druk 4
Nominale druk 580
Bediening Hendel
Certificering/testcertificaat Geen certificering
Bevestigingsgaten Zonder bevestigingsgaten
Vergrendeling Zonder vergrendeling
Positiebewaking Zonder schakelaar positiebewaking
Combinatie Geen BV-combinatie
Flensversie Vaste flens
Benaming object KHFF-100-PN040-10333-06X
Materiaalnummer 3126996

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(1.69 MB)

Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(1.69 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Productbrochure NL

(0.29 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Productbrochure EN

(0.29 MB)