HRGL 1 B1TM 12 PA ST M ZN

Art.nr.
3124447
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
Grootte DIN 3015 Maat 1
Toepassing, klem Kabel- en slangmontage
Aanhaalmoment, bout Geen details
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 12
Serie DIN 3015 Lichte uitvoering
Materiaal, klemelementen Polyamide
Binnenoppervlak, klemelementen Glad binnenoppervlak
Uitvoering, deel DIN 3015 Montage B1TM