DRM10130P-01-C-N-230V

Art.nr.
3124337
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Drukregelklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte 10130
Qmax kleppen [l/min] 150
Productfamilie DRM10130P
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 350
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 150
Drukinstellingsbereik [bar] 4 - 230
Nom. maat 10
Benaming object DRM10130P-01-C-N-230V
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3124337
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Productbrochure NL

(0.25 MB)

DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Productbrochure EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)