WSM06020ZR-01J-C-N-230AG

Art.nr.
3123561
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
Type, handmatige overbrugging Handmatige overbrugging kabels        
Model Zelfherstellende handmatige overbrugging
Handmatige overbrugging Ja
Functie 2/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WSM06020ZR-01
Spoeluitvoering 40-1836
Ruimte 06020
Qmax kleppen [l/min] 40
Productfamilie WSM06020ZR
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukbereik P [bar] 5 - 350
Spoel 230 V AC
Volumestroombereik Q [l/min] 2 - 40
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 2 - 40
Nom. maat 6
Benaming object WSM06020ZR-01J-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3123561
Materiaalnummer, spoel 3002594
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WSM06020ZR-01J 2/2 Solenoid Directional Valve
Productbrochure NL

(0.26 MB)

WSM06020ZR-01J 2/2 Solenoid Directional Valve
Productbrochure EN

(0.26 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)