-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Grootte DIN 3015 | Maat 4 |
---|---|
Temp. weerstand, klem | -30 tot +90 °C. |
Toepassing, klem | Buismontage |
Aanhaalmoment, bout | 8 Nm |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3119545 HRERL 4 A1 15 PP ST M ZN EN
Productinformatie
NL
(0.21 MB)
3119545 HRERL 4 A1 15 PP ST M ZN EN
Productinformatie
EN
(0.21 MB)