ST16-01-C-N-1515

Art.nr.
3115421
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
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte FC16-4
Qmax kleppen [l/min] 150
Q productfamilie [l/min] 31.5 - 150
Productfamilie ST16
Verdeelverhouding 50:50
Debietbereik [l/min] 40.25 - 115
Functie Spoelklep
Functie Stroomverdeler/-combinator
Nom. maat 16
Benaming object ST16-01-C-N-1515
Pmax [bar] 350
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3115421
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
ST16-01 Flow Divider / Combiner
Productbrochure NL

(0.27 MB)

ST16-01 Flow Divider / Combiner
Productbrochure EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)