WKM08130D-01M-C-N-230AG

Art.nr.
3113036
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
Type, handmatige overbrugging Handmatige overbrugging schroeven        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Ja
Functie 3/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WKM08130D-01
Spoeluitvoering 40-1836
Ruimte 08130
Qmax kleppen [l/min] 25
Productfamilie WKM08130D
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukbereik P [bar] 0 - 350
Spoel 230 V AC
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 25
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 25
Nom. maat 8
Benaming object WKM08130D-01M-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3113036
Materiaalnummer, spoel 3002594
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WKM08130D-01 3/2 Directional Spool Valve
Productbrochure NL

(0.32 MB)

WKM08130D-01 3/2 Directional Spool Valve
Productbrochure EN

(0.32 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)