Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | Geen |
---|---|
Schakelpunten | 1SP |
Materiaal, connector, FSK | PA |
Connectorontwerp FSK | Rechthoekig (MPM) |
Nominale druk [MPa] | 0.05 |
Nominale druk [bar] | 0.5 |
Oppervlaktebescherming | Staal, verzinkt (schr. + moer) |
Bevestigingsmoer | Met (bev. moer) |
Contrastschijf | Zonder |
Bevestigingsschroef FSK | M12 |
Aanvullende functie (+ banjobout) | Zonder |
Materiaal, frame, FSK | Aluminium |
Pijpmateriaal | PA |
Pijpgeometrie | Ovaal |
Schakelfunctie FSK | Sluitcontact (NO) |
Plug connector ontwerp FSK | MPM (2+E) |
Pakking/O-ring | 0 |
Materiaal, O-ring/afsluitplaatje | FPM |
Nom. maat FSA/FSK | 254 |
Model, FSA / FSK | FSK |
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating manual FSK
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(0.29 MB)
Operating manual FSK
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Productbrochure
NL
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Productbrochure
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Productbrochure
NL
(0.61 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Productbrochure
EN
(0.61 MB)