DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.320

Art.nr.
3108634
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
Drukinstelling CE [bar, l/min] 320BAR,110L/MIN
Aanvullende functie Geen
Versie CE+ TÜV-typegoedkeuring
Standaard Ontlastingsklep CE+TÜV
Type afstelling Afgesloten met afsluitdop
Ruimte 12120A
Qmax kleppen [l/min] 110
Productfamilie DB12120A
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 30 - 400
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 110
Nom. maat 12
Benaming object DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.320
Pmax [bar] 400
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 3108634
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Productbrochure NL

(0.66 MB)

DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Productbrochure EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Productbrochure NL

(0.8 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Productbrochure EN

(0.8 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Productbrochure NL

(0.65 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Productbrochure EN

(0.65 MB)