DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.250

Art.nr.
3108629
Naar bovenliggende productgroep
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Meer informatie
Drukinstelling CE [bar, l/min] 250BAR,110L/MIN
Aanvullende functie Geen
Versie CE+ TÜV-typegoedkeuring
Standaard Ontlastingsklep CE+TÜV
Type afstelling Afgesloten met afsluitdop
Ruimte 12120A
Qmax kleppen [l/min] 110
Productfamilie DB12120A
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 30 - 400
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 110
Nom. maat 12
Benaming object DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.250
Pmax [bar] 400
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 3108629
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Productbrochure NL

(0.66 MB)

DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Productbrochure EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Productbrochure NL

(0.8 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Productbrochure EN

(0.8 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Productbrochure NL

(0.65 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Productbrochure EN

(0.65 MB)