-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Grootte DIN 3015 | Maat 6 |
---|---|
Temp. weerstand, klem | -40 tot +120 °C. |
Toepassing, klem | Kabel- en slangmontage |
Aanhaalmoment, bout | 10 Nm |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3102585-HRGL-6-A1TM-52-PA-ST-M-ZN-EN.jpg)
3102585 HRGL 6 A1TM 52 PA ST M ZN EN
Productinformatie
NL
(0.23 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3102585-HRGL-6-A1TM-52-PA-ST-M-ZN-EN.jpg)
3102585 HRGL 6 A1TM 52 PA ST M ZN EN
Productinformatie
EN
(0.23 MB)