WS08D-51-C-N-230AG

Art.nr.
3092948
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
Model Red. el. stroomverbruik.
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Functie 3/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WS08D-51
Spoeluitvoering 40-1836
Ruimte FC08-3
Qmax kleppen [l/min] 20
Productfamilie WS08D-51
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukbereik P [bar] 0 - 280
Spoel 230 V AC
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 20
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 20
Nom. maat 8
Benaming object WS08D-51-C-N-230AG
Pmax [bar] 280
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3092948
Materiaalnummer, spoel 3002594
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Productbrochure NL

(0.36 MB)

WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Productbrochure EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)