OLF-60/60-G-N-N15DM020-D3/-PKZ

Art.nr.
3085060
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
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
OLF 15/30/45/60 Offline filters
Productbrochure NL

(3.35 MB)

OLF 15/30/45/60 Offline filters
Productbrochure EN

(3.35 MB)