Zoekresultaten voor: ‘FCU2210-4-M *’
79
Resultaten
in categorie
Producten
Productcategorie
<ul><li class="libreak">4 richtingen/3 posities</li><li class="libreak">Stuurspoelklep</li></ul>
Productcategorie
<ul><li class="libreak">4 richtingen/4 posities</li><li class="libreak">Stuurspoelklep</li></ul>
Productcategorie
<div>In de industrie worden niveausensoren gebruikt voor de meest uiteenlopende taken. Veelal worden sensoren gebruikt die gebaseerd zijn op capacitieve, magnetostrictieve of ultrasone meetprincipes.<br /> Het productenassortiment van HYDAC ELECTRONIC omvat niveausensoren voor elk van deze meetprincipes.<br /></div><div>Elektronische niveauschakelaars registreren het vloeistofpeil en geven een of meer schakelsignalen af, afhankelijk van de voorinstelling. Optioneel kan het vloeistofpeil ook permanent worden uitgegeven als analoog signaal (4 .. 20 mA of 0 .. 10 V). </div>
Productcategorie
Proces-leidingfilter – enkele of dubbele filter<p><strong>Kenmerken</strong></p><ul><li class="libreak">Roestvrijstalen leidingfilters voor universeel gebruik</li><li class="libreak">Verkrijgbaar als omkeerbaar dubbelfilter voor debieten tot 3600 m3/h</li><li class="libreak">Scheiding van vaste vervuilingen van media op waterbasis</li></ul><p><strong>Voordelen</strong></p><ul><li class="libreak">Hoge filtratieprestaties</li><li class="libreak">Eenvoudige bediening</li><li class="libreak">Robuuste filtermaterialen zijn bij uitstek geschikt voor langdurig gebruik</li><li class="libreak">Regenereerbare of wegwerp-filterelementen als optie mogelijk</li><li class="libreak">Lage bedrijfskosten</li><li class="libreak">Talrijke uitrustingsmogelijkheden</li></ul>
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center