WS16ZR-01M-C-N-0

Art.nr.
3072951
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
Type, handmatige overbrugging Handmatige overbrugging schroeven        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Ja
Functie 2/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WS16ZR-01
Spoeluitvoering 40-1836
Ruimte FC16-2
Qmax kleppen [l/min] 150
Productfamilie WS16ZR
Connectortype Zonder spoel
Drukbereik P [bar] 5 - 350
Spoel Zonder spoel
Volumestroombereik Q [l/min] 7.5 - 150
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 7.5 - 150
Nom. maat 16
Benaming object WS16ZR-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3072951
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WS16ZR-01 Solenoid Directional Valve
Productbrochure NL

(0.3 MB)

WS16ZR-01 Solenoid Directional Valve
Productbrochure EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)