HREL 4 C1TM 18 PP ST M ZN

Art.nr.
3070290
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
Grootte DIN 3015 Maat 4
Toepassing, klem Kabel- en slangmontage
Aanhaalmoment, bout Geen details
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 18
Serie DIN 3015 Lichte uitvoering m. elast. inz.
Materiaal, klemelementen Polypropyleen
Binnenoppervlak, klemelementen Glad binnenoppervlak
Uitvoering, deel DIN 3015 Montage C1TM