Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Uitvoering | KHFF |
---|---|
Nominale maat DN | 80 |
Aansluittype | Flenskoppeling |
Benaming aansluiting/flens | DIN-flens |
Standaard | DIN EN 1092-1, serie 14 ( F4 ) |
Materiaal behuizing, kogelventiel | Gietstaal |
Materiaalcode | Gietstaal-RVS-PTFE-PTFE |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
Uitvoering van hendel | Gebogen hendel |
Sleutelmaat | SW19.3 |
Nominale druk | 40 |
Nominale druk | 4 |
Nominale druk | 580 |
Bediening | Hendel |
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
Bevestigingsgaten | Zonder bevestigingsgaten |
Vergrendeling | Zonder vergrendeling |
Positiebewaking | Zonder schakelaar positiebewaking |
Combinatie | Geen BV-combinatie |
Flensversie | Vaste flens |
Benaming object | KHFF-080-PN040-10333-06X |
Materiaalnummer | 3069860 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(1.69 MB)

Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(1.69 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Productbrochure
NL
(0.29 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Productbrochure
EN
(0.29 MB)