Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Toepassing, klem | Buismontage, Kabel- en slangmontage |
---|---|
Materiaal, klemelementen | Polypropyleen |
Buis ExDø - D 1 - serie strip | 13.7 |
Aant. buisbevestigingen | 4 x buismontage |
Uitvoering, serie strip | Lichte uitvoering |
Uitv. deel, serie strip | Montage A1 |
Grootte, serie strips | Maat 2L |