HRBGS 2 A1TM 10-20 ST ZN

Art.nr.
3048582
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
Toepassing, klem Buismontage, Kabel- en slangmontage
Buis ExDø -D1-Buegu klem (mm) 10
Buis ExDø -D2-Buegu klem (mm) 20
Grootte, Buegu klem Maat 2
Uitv. onderd., Buegu klem Montage A1TM

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HYDAC Clamps
Productbrochure NL

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Productbrochure EN

(0.53 MB)