DFZ BH/HC 60 Q C 5 D 1.0 /-L24

Art.nr.
304728
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
Andere kenmerken L24=lamp spanning 24V
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Aansluitmaat Speciale maat
Type aansluiting Speciale poort
Filtratieklasse 5
Filtermateriaal BH/HC=Betamicron hogedruk
pmax [bar] 315
Bypass Geen bypass
Filtratieklasse 5.00
Temperatuur van -30
Temperatuur tot 100

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Onderdelenlijst NL

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Onderdelenlijst EN

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Productbrochure NL

(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Productbrochure EN

(0.23 MB)